41 Resultaten
Drukschakelaar met hulpcontacten, 25 bar, 1 wisselcontact, goudcontacten, IP65
Drukschakelaar met hulpcontacten, 7 bar, 1 wisselcontact, goudcontacten, IP65
Drukschakelaar met hulpcontacten, 7 bar, 2 wisselcontacten, goudcontacten, IP65
Drukschakelaar met hulpcontacten, 15 bar, 2 wisselcontacten, goudcontacten, IP65
Drukschakelaars voor Noord-Amerika, 1-polig, 65 psi, IP55
Drukschakelaars voor Noord-Amerika, 3-polig, 230 psi, IP55
Drukschakelaars voor Noord-Amerika, 3-polig, 65 psi, IP55
Drukschakelaars voor Noord-Amerika, 1-polig, 315 psi, IP55