Belgiƫ Nederlands
EATON
FREQUENTIEREGELAARS
PowerXL DC1 Compact frequentieregelaar
142 Resultaten
Frequentieregelaar DC1 Uitbreiding (2REL)
Frequentieregelaar DC1 Uitbreiding (110V IN)
Frequentieregelaar DC1 Uitbreiding (Local Sim)
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 2.3 A, 0.37 kW, IP20/NEMA 0, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 2.3 A, 0.37 kW, IP66/NEMA 4X, Lokale bedieningselementen, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 4.3 A, 0.75 kW, IP66/NEMA 4X, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, Remchopper, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 10.5 A, 2.2 kW, IP66/NEMA 4X, Remchopper, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 10.5 A, 2.2 kW, IP66/NEMA 4X, Remchopper, Lokale bedieningselementen, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 15.3 A, 4 kW, IP20/NEMA 0, Remchopper, FS3
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 15.3 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, Remchopper, Lokale bedieningselementen, FS3
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 2.3 A, 0.37 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 4.3 A, 0.75 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, Lokale bedieningselementen, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 1-fase, 10.5 A, 2.2 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, FS2
Frequentieomvormer, 230 V AC, 3-fase, 2.3 A, 0.37 kW, IP66/NEMA 4X, Lokale bedieningselementen, FS1
Frequentieomvormer, 230 V AC, 3-fase, 4.3 A, 0.75 kW, IP20/NEMA 0, FS1