België Nederlands
EATON
22 Resultaten
Interfacesturing voor XC200 (verdeeld gecombineerde RS232/ETH over 2 RJ45-busssen)
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 64kB
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, ethernet, RS232, CAN, 256kB
Geheugenkaart voor XC100/200 en XV100
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 256kB
Modulaire besturing XC; 24VDC; 8DI; 6DO; Ethernet; RS232; CAN; 4MB; webserver
Geheugenkaart voor compacte PLC's EC4P
Programmeerkabel voor EC4P, XC100, XC200, 2m
Ontstoringsfilter voor de voeding van de XI/OC-modules van de modulaire besturing XC
Verbindingskabel EC4P met MFD-CP4-CO en EC4E; 2m
Programmeerkabel voor XC100/200, EC4P, EU5C, 2m
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 128kB
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, ethernet, RS232, CAN, 256kB, webserver
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, ethernet, RS232, CAN, 512kB
Modulaire besturing, 24VDC, 8DI, 6DO, ethernet, RS232, CAN, 2MB, webserver
Programmeerkabel, seriël, XC100/200, EC4P, RJ45, sub-D 9polig, 2m
Radio-ontstoringsfilter voor de externe 24VDC-voeding van de XC100/200