9 Resultaten
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 25A, 4P, 30mA, 10kA, G/BFQ-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 40A, 4P, 30mA, 10kA, G/B-type, 60Hz
Digitale aardlekschakelaar, 63A, 4p, 30mA, type G/B 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 63A, 4P, 30mA, 10kA, G/B+-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 63A, 4P, 30mA, 10kA, G/BFQ-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 25A, 4P, 30mA, 10kA, G/B-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 25A, 4P, 30mA, 10kA, G/B+-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 40A, 4P, 30mA, 10kA, G/B+-type, 60Hz
Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 40A, 4P, 30mA, 10kA, G/BFQ-type, 60Hz