146 Resultaten
Lucht zekering, Middenspanning, 3 A, AC 11.5 kV
Lucht zekering, Middenspanning, 31.5 A, AC 12 kV
Lucht zekering, Middenspanning, 250 A, AC 12 kV, 20 kA, 76 x 442 mm, Buffering, BS, Met ontvanger, Dubbel vat zekeringelement
Lucht zekering, Middenspanning, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, 51 x 359 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, 25 A, AC 12 kV, 2", 359 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, BS TA3, 461 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 35.5 A, AC 12 kV, 40 kA, BS TA3, 461 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 6.3 A, AC 12 kV, 40 kA, BS TA3, 461 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 22.4 A, AC 12 kV, 40 kA, 441 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 35.5 A, AC 12 kV, 40 kA, 441 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 6.3 A, AC 12 kV, 40 kA, 441 x 50.8 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, 51 x 359 mm, Buffering, BS, geen slagstift
Lucht zekering, 50 A, AC 12 kV, 2", 51 x 359 mm, Buffering, BS, geen slagstift
Lucht zekering, Middenspanning, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, 359 x 76.2 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 100 A, AC 12 kV, 3", 76 x 461 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 10 A, AC 15.5 kV, 200 kA, 565 x 76.2 mm, Buffering, BS
Lucht zekering, Middenspanning, 3 A, AC 15.5 kV, 200 kA, 565 x 76.2 mm, Buffering, BS
Lucht zekering, Middenspanning, 6.3 A, AC 24 kV, 12 kA, 2", 51 x 565 mm, Buffering, BS, Met ontvanger
Lucht zekering, Middenspanning, 3.15 A, AC 24 kV, 12 kA, 2", 51 x 565 mm, Buffering, BS, geen slagstift