96 Resultaten
Zekeringelement, Lage spanning, 100 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, aM, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 10 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 125 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 125 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 125 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 125 A, AC 400 V, 80 kA, NH00, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 400 V, 80 kA, NH00, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 25 A, AC 400 V, 120 kA, NH000, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 35 A, AC 400 V, 120 kA, NH000, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 50 A, AC 400 V, 120 kA, NH000, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 690 V, 120 kA, NH1, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 500 V, 120 kA, NH2, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 690 V, 120 kA, NH2, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 630 A, AC 690 V, 120 kA, NH3, gL/gG, IEC, enkel melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 4 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 500 A, AC 500 V, 120 kA, NH3, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 50 A, AC 690 V, 120 kA, NH1, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen