België Nederlands
EATON
411 Resultaten
Zekeringelement, Lage spanning, 20 A, AC 400 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 20 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 20 A, AC 500 V, 120 kA, NH01, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 200 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 200 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 200 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 200 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 200 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 500 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 690 V, 120 kA, NH2, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 224 A, AC 500 V, 120 kA, NH2, aM, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 400 V, 120 kA, NH1, gFF, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Zekeringelement, Lage spanning, 250 A, AC 690 V, 120 kA, NH1, gG/gL, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen