163 Treffer
Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,16 - 0,25 A, Schraub- /Federzuganschluss, Knebel abschliessbar
Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer, Zugfederanschluss
Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 1,6 - 2,5 A, Schraub- /Federzuganschluss, Knebel abschliessbar
Leeranschluss-Abdeckung, berührungssicher, zur Abdeckung von nicht belegten Anschlüssen am Drehstromschienenblock B3…-PKZ0
Vorhängeschlosssperre, für PKZ0 im Einbaugehäuse E-PKZ.
Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 16 - 20 A, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 10 - 16 A, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 6,3 - 10 A, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 4 - 6,3 A, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 1,6 - 2,5 A, Schraubanschluss
Kurzschlussschutzschalter, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 10 A, Irm 155 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Motorschutzschalter, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 2.2 kW, 4 - 6.3 A, Schraubklemmen