163 Treffer
Drehstromschienenblock, berührungssicher, kurzschlussfest, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Schutzschalter: 4, Teilungsmaß 45 + 18 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel
Kurzschlussschutzschalter, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Kurzschlussschutzschalter, Iu 10 A, Irm 155 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Motorschutzschalter, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 2.2 kW, 4 - 6.3 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter, 4 kW, 6.3 - 10 A, Schraubklemmen
Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss
Normal-Hilfsschalter, 1 S, 1 Ö, Rechtsseitig anbaubar an Motorschutzschalter, Schraubklemmen
Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 96 mm, Einbau, Ausschnitt mit Kappenmass, IP41
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Schraubklemmen
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 110 V 50 Hz, Schraubklemmen
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Schraubklemmen
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Schraubklemmen
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Schraubklemmen
Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 208 V 60 Hz, Schraubklemmen