Anzahl der gefundenen Produkte: 9
Selektion zurücksetzen
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
konventioneller thermischer Strom Ith = Ie AC-1, 40 °C [A], offen
Applikation
konventioneller thermischer Strom Ith = Ie AC-1, 60 °C [A], offen
Gebrauchskategorie
Betätigungsspannung
Bemessungsbetriebsstrom; AC-3; 380 400 V
Schaltzeichen
Anbindung an SmartWire-DTnein
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Verpackungseinheit, Preiseinheit Zubehör Bemessungsbetriebsstrom Betätigungsspannung
          Liefereinheit VPE   AC-3 AC-1  
              380 V 400 V konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz  
                offen  
                bei 40 °C bei 60 °C  
                Ie
A
Ith = Ie
A
Ith = Ie
A
 
DILL12(24V50HZ) 104401 Lampenlastschütz, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 14 27 24 24 V 50 Hz
DILL12(230V50HZ,240V60HZ) 104402 Lampenlastschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 14 27 24 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
DILL12(400V50HZ,440V60HZ) 104403 Lampenlastschütz, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 14 27 24 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
DILL18(24V50HZ) 104404 Lampenlastschütz, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 21 40 35 24 V 50 Hz
DILL18(230V50HZ,240V60HZ) 104405 Lampenlastschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 21 40 35 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
DILL18(400V50HZ,440V60HZ) 104406 Lampenlastschütz, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 21 40 35 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
DILL20(24V50HZ) 104407 Lampenlastschütz, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 20 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 27 45 40 24 V 50 Hz
DILL20(230V50HZ,240V60HZ) 104408 Lampenlastschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 20 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 27 45 40 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
DILL20(400V50HZ,440V60HZ) 104409 Lampenlastschütz, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 20 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen 1 1 27 45 40 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz