Anzahl der gefundenen Produkte: 5
Selektion zurücksetzen
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Funktion
Integrierte Schnittstellen
24-V-DC-Spannungsversorgung
Steckplatz für Speicherkarte
RUN/STOP-Schalter und LED-Anzeigen
OPC-Server
cULus-Zulassung
Marine Approbation
Integrierter Web-Serverja
Steckplätzefür SD-Karte: 1
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Verpackungseinheit, Preiseinheit Zubehör Funktion Integrierte Schnittstellen
          Liefereinheit VPE    
XC-152-D8-11 167849 Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Ethernet, RS232, RS485, Profibus DP 1 1 zusätzliche Feldbusschnittstellen
WEB-Server
OPC-Server
Remote Server
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device 2.0
1 x USB-Host 2.0
1 x RS232
1 x RS485
1 x PROFIBUS/MPI
XC-152-E3-11 167850 Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Ethernet, RS232, SWD 1 1 mit SWD-Masteranschaltung
zusätzliche Feldbusschnittstellen
Ethernet
WEB-Server
OPC-Server
Remote Server
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device 2.0
1 x USB-Host 2.0
1 x RS232
1 x SmartWire-DT
XC-152-E6-11 167851 Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Ethernet, RS485, CAN, SWD 1 1 mit SWD-Masteranschaltung
zusätzliche Feldbusschnittstellen
Ethernet
WEB-Server
OPC-Server
Remote Server
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device 2.0
1 x USB-Host 2.0
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
XC-152-E8-11 167852 Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Ethernet, RS485, Profibus DP, SWD 1 1 mit SWD-Masteranschaltung
zusätzliche Feldbusschnittstellen
Ethernet
WEB-Server
OPC-Server
Remote Server
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device 2.0
1 x USB-Host 2.0
1 x RS485
1 x PROFIBUS/MPI
1 x SmartWire-DT
XC-152-D6-11 167855 Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Ethernet, RS232, RS485, CAN 1 1 zusätzliche Feldbusschnittstellen
WEB-Server
OPC-Server
Remote Server
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device 2.0
1 x USB-Host 2.0
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet